Extech EC210

Compact Conductivity/TDS Meter

The Extech EC210 is a compact, handheld Conductivity Meter. Its long-life, carbon rod combination electrode measures conductivity, TDS and temperature. The meter features three ranges for conductivity and TDS, plus adjustable temperature compensation factor to maintain accuracy. Units of measure include µS/cm, mS/cm, ppm, °F, and °C.

Especificações

Especificações gerais
Condutividade 2000µS/cm, 20mS/cm, 100mS/cm
Precisão básica da condutividade ±2% full scale
Precisão básica da temperatura (contato) ±1.5°F/0.8°C
Precisão básica de TDS ±2% FS
Resolução máx. da condutividade 1µS/cm, 0.01mS/cm, 0.1mS/cm
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.1°F/°C
Resolução máx. de TDS 1ppm, 10ppm, 100ppm
TDS 1200ppm, 12,000ppm, 66,000ppm
Temperatura (contato) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5.3 × 2.4 × 1.3" (135 × 60 × 33mm)
Garantia 2 years
Peso 10.4oz (295g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech EC210 User Manual

Certification

Extech EC210 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC210 Datasheet

User Manual

Extech EC210 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.