Extech EC400

ExStik® Medidor de Condutividade/TDS/Salinidade

O Extech EC400 ExStik® dispõe de seis unidades de medida, memória interna que armazena até 15 leituras rotuladas para facilitar a recuperação, fator de relação de condutividade para TDS ajustável de 0,4 a 1,0 e autocalibrarão ao ligar o dispositivo. O EC400 incorpora a mais recente tecnologia de microprocessador e tecnologia de sensor patenteada para realizar a medição simultânea de condutividade, TDS, salinidade, e temperatura. Com um clique, o EC400 oferece a flexibilidade de constantes de células intercambiáveis e tornou a execução de testes um trabalho rápido, exato e repetível. Completo com medidor e célula de conectividade, tampa protetora, copo de amostra, quatro pilhas CR2032, e alça de pescoço de 1,2 m (48 in).

O contador automático oferece três faixas de medições, de água da torneira a águas servidas e qualquer solução aquosa
As unidades de medida incluem µS/cm, mS/cm, ppm, ppt, mg/L e g/L.
Fator de condutividade ajustável para TDS de 0,4 a 1,0

Especificações

Especificações gerais
Condutividade 0 a 199,9µS/cm, 200 a 1999µS/cm, 2,00 a 19,99mS/cm
Precisão básica da condutividade ±2% FS
Precisão básica da salinidade ±2% FS
Precisão básica da temperatura (contato) ±1,8 °F/1 °C
Precisão básica de TDS ±2% FS
Resolução máx. da condutividade 0,1 µS/cm, 1 µS/cm, 0,01 mS/cm
Resolução máx. da salinidade 0,1 ppm (mg/L), 1 ppm (mg/L), 0,01 ppt (g/L)
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1 °F/°C
Resolução máx. de TDS 0,1 ppm (mg/L), 1 ppm (mg/L), 0,01 ppt (g/L)
Salinidade 0 a 99,9 ppm (mg/L), 100 a 999 ppm (mg/L), 1,00 a 9,99 ppt (g/L)
TDS 0 a 99,9 ppm (mg/L), 100 a 999 ppm (mg/L), 1,00 a 9,99 ppt (g/L)
Temperatura (contato) 0 a 65 °C°°
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 in)
Garantia 2 anos
Peso 110 g (3,8 oz)
Potência 4 × pilhas moeda CR-2032 (3V)

Recursos e suporte

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech EC400 User Manual GB

Certification

Extech EC400 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC400 Datasheet

User Manual

Extech EC400 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.