Produto descontinuado

Extech EC410

Medidor de Condutividade/TDS/Salinidade ExStik®

O kit EC410 inclui o medidor de temperatura EC400 ExStik® Conductivity/TDS/ Salinity, com sensor, tampa protetora, três padrões de calibração, (frasco de 30 ml cada), base ponderada, 3 copos de plástico de amostra, com tampas, quatro pilhas CR-2032 de 3 V, 48 pol (1,2 m) de pescoço e estojo de transporte. O contador automático oferece três faixas de medições, de água da torneira a águas servidas e qualquer solução aquosa. Outros recursos incluem compensação automática de temperatura de 2% por °C. Desligamento automático e indicador de pilha fraca. A memória armazena até 25 leituras para uma fácil recolha.

O contador automático oferece três faixas de medições, de água da torneira a águas servidas e qualquer solução aquosa
Condutividade ajustável para fator de relação TDS de 0,4 a 1,0 - calcula convenientemente o valor TDS
Inclui o medidor EC400 com sensor, três normas de calibração, base balanceada, três recipientes de plástico, pilhas e estojo de transporte

Especificações

Especificações gerais
Condutividade 0 a 199,9µS/cm, 200 a 1.999µS/cm, 2,00 a 19,99 mS/cm
Precisão básica da condutividade ±2% FS
Precisão básica da salinidade ±2% FS
Precisão básica da temperatura (contato) ±1 °C (1,8 °F)
Precisão básica de TDS ±2% FS
Resolução máx. da condutividade 0,1µS/cm, 1µS/cm, 0.01mS/cm
Resolução máx. da salinidade 0,1 ppm (mg/L), 1 ppm (mg/L), 0,01 ppt (g/L)
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.1°
Resolução máx. de TDS 0,1 ppm (mg/L), 1 ppm (mg/L), 0,01 ppt (g/L)
Salinidade 0 a 99,9 ppm (mg/L), 100 a 999 ppm (mg/L), 1,00 a 9,99 ppt (g/L)
TDS 0 a 99,9 ppm (mg/L), 100 a 999 ppm (mg/L), 1,00 a 9,99 ppt (g/L)
Temperatura (contato) 0° a 65°C (32° a 149°F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 pol)
Garantia 1 ano
Peso 110 g (3,8 oz)
Potência 4 × pilhas moeda CR-2032 (3V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EC410 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.