Extech EC500: Waterproof ExStik® II medidor de pH e condutividade à prova d'água

Waterproof ExStik® II medidor de pH e condutividade à prova d'água

O EC500 é um medidor de condutividade/TDS/temperatura. Mede até 5 parâmetros usando um eletrodo, incluindo condutividade, TDS, salinidade, pH e temperatura. Indicação de tendências com gráfico de barras analógico. A memória armazena até 25 leituras retuladas. Medidor à prova d'água com sensor de capacidade múltipla e grande exatidão. Dispõe de desligamento automático com desativação. Completo com medidor e eletrodo, tampa protetora, copo de amostra, quatro baterias CR-2032 de 3 V e alça de pescoço de 1,2 m (48 in).

Especificações

Especificações gerais
Condutividade 0 a 199 µS/cm; 200 a 1999 µS/cm; 2,00 a 19,99 mS/cm
Memória 25 conjuntos de dados
pH 0,00 a 14,00 pH
Precisão básica da condutividade ±2% de fundo de escala
Precisão básica da temperatura (contato) ±1,8 °F/1 °C
Precisão básica de pH ±0,01 pH
Precisão básica de TDS ±2% de fundo de escala
Resolução máx. da condutividade 0,1 µS/cm
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1 °F/°C
Resolução máx. de pH 0,01 pH
Resolução máx. de TDS 0,1 ppm (mg/L)
TDS 0 a 99,9 ppm (mg/L); 100 a 999 ppm (mg/L); 1,00 a 9,99 ppt
Temperatura (contato) -5 a 90°C° (23 a 194°F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 pol)
Garantia 2 anos
Peso 110 g (3,8 oz)
Potência 4 pilhas CR-2032 (3 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech EC500 BR

Certification

Extech EC500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC500 Datasheet

User Manual

Extech EC500 User Manual GB

User Manual

Extech EC500 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.