Extech EC510

À prova d'água ExStik

O EC510 é um kit de teste de condutividade. O kit inclui medidor EC500, 3 padrões de calibração, 3 bolsas de tampão de pH mais solução de enxágue, 3 recipientes, pilhas e estojo de transporte. Mede até 5 parâmetros, incluindo condutividade, TDS, salinidade, pH e temperatura, usando um eletrodo. Indicação de tendências com gráfico de barras analógico. Armazenamento de até 25 leituras classificadas na memória. Taxa de salinidade fixa (0,5) e taxa ajustável de condutividade para TDS de 0,4 a 1,0.

Combinação de eletrodo de pH de superfície plana com intervalo automático de célula de condutividade de alta precisão
Mede até 5 parâmetros, incluindo condutividade, TDS, salinidade, pH e temperatura, usando um eletrodo
Medidor EC500, 3 padrões de calibração, 3 bolsas de tampão de pH mais solução de enxágue, 3 copos, pilhas e estojo de transporte

Especificações

Especificações gerais
Condutividade 0 a 199µS/cm, 200 a 1.999µS/cm, 2,00 a 19,99 mS/cm
Memória 25 conjuntos de dados
pH 0,00 a 14,00 pH
Precisão básica da condutividade ±2% em escala total
Precisão básica da temperatura (contato) ±1 °C (1,8 °F)
Precisão básica de pH ±0,01 pH
Precisão básica de TDS ±2% em escala total
Resolução máx. da condutividade 0,1 µS/cm
Resolução máx. da temperatura (contato) °C/0,1°F
Resolução máx. de pH 0,01 pH
Resolução máx. de TDS 0,1 ppm (mg/L)
TDS 0 a 99,9 ppm (mg/L), 100 a 999 ppm (mg/L), 1,00 a 9,99 ppt
Temperatura (contato) -5 a 90°C° (23 a 194°F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 pol)
Garantia 2 anos
Peso 110 g (3,8 oz)
Potência 4 pilhas CR-2032 (3 V)

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.