Extech EC600

Medidor de pH/mV/condutividade/TDS/salinidade/temperatura à prova d'água

O kit 7 em 1 EC600 mede condutividade, TDS, salinidade, resistividade, pH, mV e temperatura. Ele tem um botão de calibração automática de pH 4, 7 e 10 com a opção de calibração de três pontos para melhor precisão e compensação automática de temperatura. A calibração de condutividade de um ponto reconhece automaticamente oito soluções de calibração dos EUA, Europa e China. A memória armazena até 300 leituras com número de série, valor medido e temperatura. O medidor tem uma tela LCD grande, azul e retroiluminada com uma função de desligamento automático além de uma função de desativação que economiza a vida útil da pilha. A caixa à prova d'água IP57 protege contra umidade e elementos. Completo com eletrodo de pH/mV/temperatura, célula de condutividade de polímero, soluções de calibração de pH e condutividade, baterias e estojo rígido.

Especificações

Especificações gerais
Condutividade 0,00 to 199,9 mS
ORP -1.999 a + 1.999 mV
pH -2,0 a 19,99 pH
Precisão básica da condutividade ±1,5% em escala total
Precisão básica da resistividade 0.1Ω
Precisão básica da salinidade ±1,5% em escala total
Precisão básica da temperatura (contato) ±0,5°C / ±1°F
Precisão básica de pH ±0,02 pH
Precisão básica de TDS ±1,5% em escala total
Precisão básica ORP ±0,15 mV
Resistividade 0 a 100MΩ cm
Resolução máx. da condutividade 0,01µS
Resolução máx. da resistividade ±1,5% em escala total
Resolução máx. da salinidade 0,01 pp
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.1°
Resolução máx. de pH 0,01 pH
Resolução máx. de TDS 0,01 mg/l
Resolução máx. ORP 1 mV
Salinidade 0 a 100 ppt
TDS 0 a 100 g/L
Temperatura (contato) pH/ORP: 32 a 212°F (0 a 100°C); 32 a 122°F (0 a 50°C)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 120 × 65 × 31 mm (4,7 × 2,6 × 1,2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 180 g (6,3 oz)
Potência 2 x pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech EC600 BR

User Manual

Extech EC600 User Manual

Datasheet

Extech EC600 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.