Extech EC700

Medidor de qualidade da água 6 em 1 com 3 sondas

O kit de teste de qualidade da água Extech EC700 é a sua solução completa. Com sondas intercambiáveis, ele mede pH, condutividade, TDS, salinidade e oxigênio dissolvido, tornando-o perfeito para aquicultura, laboratórios, estações de tratamento de água e muito mais. Seu design resistente à prova d'água IP67, display LCD grande e compensação automática de temperatura garantem resultados confiáveis onde quer que você vá.

Especificações

Especificações gerais
Condutividade 0 a 199,9 uS/cm, 0 a 1.999 uS/cm, 0 a 19,99 mS/cm, 0 a 150,0 mS/cm
Oxigênio dissolvido (saturação) 0,0 a 199,9% (0,0 a 20,0 mg/L)
pH pH de 2,00 a 12,00
Precisão básica da condutividade ±1,5% em escala total
Precisão básica da salinidade ±1,5% em escala total
Precisão básica da temperatura (contato) ±0,5 °C (±1 °F)
Precisão básica de pH ±pH 0,1
Precisão básica de TDS ±1,5% em escala total
Precisão básica do oxigênio dissolvido (saturação) ±3% em escala total
Resolução máx. da condutividade 0,1 uS/cm
Resolução máx. da salinidade 0,01 ppt, 0,1 ppt (água do mar)
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1°
Resolução máx. de pH pH 0,01
Resolução máx. do oxigênio dissolvido (saturação) 0,1 mg/L
Salinidade 0 a 10,00 ppt, 10,0 a 42,0 ppt (água do mar)
TDS 0 a 199,9*f ppm, 0 a 1999*f ppm, 0 a 19,99*f ppt, 0 a 150,0*f ppt
TDS fator f 0,30 a 1,00
Temperatura (contato) Sonda DO de -5 °C a 60 °C (23 °F a 138 °F
): -5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F)
Tempo de Resposta <90 segundos (<30 segundos para DO)
Detalhes adicionais
Certificações EN 61326-1, IEC 61000-4
Classificação IP IP67
Dimensões 169 x 78 x 43 mm (6,7 x 3,1 x 1,7")
Garantia 2 anos
Peso 200 g (7 oz.)
Potência 4 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Ficha técnica do Extech EC700

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido do Extech EC700

User Manual

Manual do usuário do Extech EC700

Datasheet

Extech EC700 Datasheet

Quick Start Guide

Extech EC700 Quick Start Guide

User Manual

Extech EC700 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.