EM54 da FLIR

Medidor ambiental de sistemas de climatização HVAC/R

O EM54 da FLIR é ideal para inspecionar e solucionar problemas nos dutos de sistemas de climatização HVAC/R em instalações residenciais, comerciais e industriais. Esse medidor pode ajudar a verificar se as entradas e saídas dos dutos possuem o fluxo volumétrico especificado, que é um pré-requisito para um sistema funcional eficiente. Com funções de umidade, bulbo úmido e ponto de condensação, o EM54 pode medir desvios em relação aos níveis adequados de umidade. Além disso, a sonda de temperatura de contato Type-K é útil para verificar motores elétricos e componentes de equipamentos térmicos em relação às temperaturas operacionais adequadas.

Uma única ferramenta que fornece todas as medições ambientais que você precisa
Receba dados de alta qualidade de forma consistente e trabalhe sem interrupções. Usando o tripé, posicione o medidor longe de objetos que possam influenciar as medições da umidade relativa.
Trabalhe com uma vasta gama de sistemas de forma mais eficiente usando a sonda de temperatura de contato e cálculos de bulbo úmido/ponto de condensação
Opere intuitivamente este medidor simples e ergonômico com um display retroiluminado, uma função para “aguardar” que interrompe as leituras e teclas de função bem marcadas.

Especificações

Highlighted
Velocidade do Ar (Sonda do Anemômetro de Palheta) 0,4 a 30 m/s, ±3% +0,2 m/s; 79 a 5.906 pés/min, ±3% +40 pés/min; 1,4 a 108 km/h, ±3% +0,8 km/h; 0,9 a 67,2 mph, ±3% +0,4 mph; 0,8 a 58,3 nós, ±3% +0,4 nós
Fluxo de Ar 0 a 999.900 CMM (0 a 999.900 CFM)
Temperatura do Ar 10 a 30 °C (50 a 86 °F), ±1 °C (1.8 °F); -30 a 9,9 °C (-22 a 50 °F) e 31 a 60 °C (88 a 140 °F), ±2 °C (3.6 °F)
Umidade Relativa do Ar 5% a 98% ±3,5%
Ponto de Condensação -30 a 60 °C (-22 a 140 °F), ±3 °C (4.8 °F)
Bulbo Úmido (Calculado) -30 a 50°C (-22 a 122°F), ±3 °C (4.8 °F)
Medição e análise
Bulbo Úmido (Calculado) -30 a 50°C (-22 a 122°F), ±3 °C (4.8 °F)
Ponto de Condensação -30 a 60 °C (-22 a 140 °F), ±3 °C (4.8 °F)
Temperatura do Ar 10 a 30 °C (50 a 86 °F), ±1 °C (1.8 °F); -30 a 9,9 °C (-22 a 50 °F) e 31 a 60 °C (88 a 140 °F), ±2 °C (3.6 °F)
Temperatura do termopar Tipo K -99,9 a 99,9 °C (-148 a 212 °F), ±1,5% +1 °C (1,8 °F); 100 a 1372 °C (212 a 2502 °F), ±1,5% +2 °C (3.6 °F)
Umidade Relativa do Ar 5% a 98% ±3,5%
Velocidade do Ar (Sonda do Anemômetro de Palheta) 0,4 a 30 m/s, ±3% +0,2 m/s; 79 a 5.906 pés/min, ±3% +40 pés/min; 1,4 a 108 km/h, ±3% +0,8 km/h; 0,9 a 67,2 mph, ±3% +0,4 mph; 0,8 a 58,3 nós, ±3% +0,4 nós
Geração de imagem e óptica
Faixa Dinâmica 9-600 µg/m3 8 h TWA EC
Sensibilidade <15 µg/m3 de carbono elementar (EC)
Tipo de Display LCD multifunções retroiluminado
Potência
Autonomia da Bateria Duração normal de 120 horas
Desligamento Automático (APO) Configurável em 8 incrementos de 5 a 60 minutos
Indicador do estado da bateria Indicação de bateria fraca
Potência 7,4 V CC (bateria recarregável de íon-lítio incorporada); Adaptador de CA de 100-240 V
Tipo de bateria 1x 9 V
Geral
Alarme O LCD alerta o usuário sobre Bateria baixa, Alteração do filtro e fluxo da bomba
Comprimento do Cabo do Anemômetro 950 mm (37.4 in)
Comprimento do Corpo do Anemômetro 150 mm (5.9 in)
Dimensões 4,75° (A) x 5,25° (L) x 2,5° (P)/12,1 cm(A) x 13,3 cm (L) x 6,4 cm (P)
Dimensões (C x L x A) 275 × 65 × 45 mm (10.8 × 2.6 × 1.8 in)
Diâmetro da Palheta do Anemômetro 70 mm (2.8 in)
Fluxo de Ar 0 a 999.900 CMM (0 a 999.900 CFM)
Inclui Sonda de anemômetro com cata-vento, sonda termopar Type-K, bolsa de transporte leve, bateria de 9 V, suporte de tripé
Material da estrutura Plástico resistente a impactos
Peso 283,9 g (10 oz) com a bateria instalada, sem sondas externas
Peso do Sistema 1.5 lb (681 g)
Dados ambientais e certificações
Certificações CE, RCM
Faixa de Temperatura de Armazenamento –10 a 60 °C (+14 a 140 °F)
Garantia Limitada de 3 anos
Temperatura Operacional 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Teste de queda 1 m (3.3 ft), sem incluir as sondas removíveis

Resources & Support

User Manual

EM54 UserManual

Quick Start Guide

EM54 Quickstart

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail