Produto descontinuado

Extech EMF300

Microwave Leakage Detector

The Extech EMF300 is a compact Microwave Leakage Detector designed to measure high frequency radiation levels emitted from household and commercial microwave ovens. It is easy to use with a 0 to 1.999 mW/cm² measurement range, audible alarm, and overrange indicator. The EMF300 is complete with 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Alarme Audible alarm if level is >1mW/cm ²
Campo eletromagnético de RF 0 to 1.999 mW/cm²
Largura de banda de frequência 2.45 GHz ±50MHz (30MHz to 3GHz for reference only)
Precisão básica do campo eletromagnético de RF <2db (1mW/cm² @ 2.45GHz ±50MHz)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6 × 2.7 × 1.4" (152 × 69 × 36.3mm)
Display 40 x 25mm (1.6 x 1.0") segment LCD
Garantia 2 years
Peso 202g (7.1 oz)
Potência 1 × 9V Battery

Recursos e suporte

Certification

Extech EMF300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EMF300 Datasheet

User Manual

Extech EMF300 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.

Carrinho de Compras

Added to cart