Extech EMF510

Medidores de EMF/ELF

O Extech EMF510 mede a energia dos campos eletromagnéticos (EMF) e sinais elétricos e é sensível a níveis de frequência extremamente baixos (ELF). O sensor de eixo único integrado é ideal para monitorar linhas de energia, aparelhos elétricos, ventiladores, exaustores e circuitos elétricos em duas faixas com unidades de miligauss e microtesla. O EMF510 apresenta um grande LCD retroiluminado para visualização em áreas pouco iluminadas, um design compacto ergonômico com alça para o punho, desligamento automático e função de mín/máx.

Especificações

Especificações gerais
Campo eletromagnético (Gauss) 200,0/2000 mG
Campo eletromagnético (Tesla) 20,00/200,0 µT
Largura de banda de frequência 30 a 300 Hz
Número de eixos Eixo único
Precisão básica do campo eletromagnético (Gauss) ±(5% da leitura + 3 dígitos) a 50/60 Hz
Precisão básica do campo eletromagnético (Tesla) ±(5% da leitura + 3 dígitos) a 50/60 Hz
Resolução máx. do campo eletromagnético (Gauss) 0,1/1 mG
Resolução máx. do campo eletromagnético (Tesla) 0,01/0,1 µT
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 107 × 58 × 25 mm (4,2 × 2,3 × 1 in)
Garantia 2 anos
Peso 160 g (5,6 oz)
Potência 3 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EMF510 Datasheet

Certification

Extech EMF510 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EMF510 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.