Produto descontinuado

Extech EN100-TP

Sonda de temperatura

A Extech EN100-TP é uma sonda de temperatura capaz de medir -10 °C a 100 °C (14 °F a 212 °F).

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.