Produto descontinuado

Extech EN150

11-in-1 Environmental Meter with UV

The Extech EN150 is a compact 11-in-1 Environmental Meter wth a UV Light Sensor for indoor and outdoor conditions. Its built-in sensors measure air velocity, air flow, temperature, humidity, wet bulb, dew point, heat index, wind chill, barometric pressure, altitude, and UV light. Its compact design also features a data hold and auto power off function. Complete with built-in multiparameter sensors, wrist strap, and CR2032 battery.

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido 22.3 to 120.2°F (-5.4 to 49.0°C)
Ponto de Condensação -13.5 to 120.2°F (-25.3 to 49.0°C)
Precisão básica da temperatura (ar) ±2.5˚F/±1.2˚C
Precisão básica da temperatura (contato) ±2.5˚F/±1.2˚C
Precisão básica da umidade relativa ±0.4%
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±3% full scale
Precisão básica de UVA ±4% full scale
Precisão básica do índice de calor ±3.6°F/±2°C
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°F/°C
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.1°F/°C
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0.1km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0.1m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0.1MPH
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0.1knots
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 1ft/min
Resolução máx. de UVA 1µW/cm², 0.01mW/cm²
Resolução máx. do bulbo úmido 0.1°
Resolução máx. do ponto de condensação 0.1°F/°C
Resolução máx. do volume de ar (CFM) 0.001CFM
Resolução máx. do volume de ar (CMM) 0.001CMM
Resolução máx. do índice de calor 0.1°
Resolução máxima da umidade relativa 0.1%
Temperatura (ar) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Temperatura (contato) 15 to 111°F (-9 to 44°C)
Umidade Relativa 10 to 95%
UVA 0 to 1999µW/cm², 2 to 20mW/cm²
Velocidade do ar (km/h) 1.4 to 72km/h
Velocidade do ar (m/s) 0.4 to 20m/s
Velocidade do ar (mph) 0.9 to 45MPH
Velocidade do ar (nós) 0.8 to 38.8 knots
Velocidade do ar (pés/min) 80 to 3940 ft/min
Volume de ar (CFM) 0.847 to 1,271,300CFM
Volume de ar (CMM) 0.024 to 36,000
Índice de calor 32 to 212°F (0 to 100°C)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Garantia 2 years
Palheta 1.2" (30.5mm)
Peso 5oz (160g)
Potência 1 × CR2032 (1.5V) battery

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EN100 EN150 Datasheet

User Manual

Extech EN100 EN150 User Manual

Certification

Extech EN150 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.