Extech EN300

Medidor ambiental 5 em 1

EN300 mede umidade, temperatura, velocidade do ar, luz e som. Medidor ambiental robusto 5 em 1 com montagem em tripé e interface RS-232 para PC. Tela LCD dupla grande simultânea de temperatura e velocidade do ar ou umidade relativa. Caracteres na direção inversa do visor dependendo do Hygro-Thermo-Anemometer ou do modo Light-Sound. Retenção de dados, mín/máx, desligamento automático, indicação de pilha fraca e indicação de sobrefaixa. Roda de palheta de baixo atrito integrada melhora a precisão da velocidade do ar em pés/min, mph, m/s, km/h e nós. Sensor de umidade de capacitância de filme fino de precisão integrado para resposta rápida. Termistor integrado para medições de temperatura ambiente. A entrada do Tipo K mede a temperatura até 1.300° C (2372° F). Utiliza diodo fotográfico de precisão e filtro de correção para medições de cor corrigida de cor e cosseno. A medição do nível de som atende à norma IEC 61672 classe 2 usando a ponderação de frequência A e o tempo de resposta rápido. Completo com sonda de termopar Tipo K, estojo e seis pilhas AAA de 1,5 V.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) 35 a 130 dB
Frequência 31,5 a 8.000 Hz
Luz (Lux) 0 até 20.000 Lux
Luz (vela) 0 até 1.860 Fc
Ponderação A
Precisão básica da faixa de som (dB) ±1,4 dB
Precisão básica da luz (Lux) ±(5% da leitura + 8 dígitos)
Precisão básica da luz (vela) ±(5% da leitura + 8 dígitos)
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,2° C (±2,5° F)
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0.1°
Precisão básica da umidade relativa ±4%
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±3% em escala total
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±3% em escala total
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±3% em escala total
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±3% em escala total
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±3% em escala total
Resolução máx. da faixa de som (dB) 0,1 dB
Resolução máx. da luz (Lux) 1 Lux
Resolução máx. da luz (vela) 0,1 Fc
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -100 a 1.300°C (-148 a 2.372°C)
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0,1 km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0,1 m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0,1 mph
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0,1 nó
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 1 pés/min
Resolução máxima da umidade relativa 0.10%
Temperatura (ar) 0 a 50 °C /32 a 122 °F
Temperatura (Tipo N) ±(1% da leitura + 1 °C/2 °F)
Tempo de Resposta Rápido
Umidade Relativa 10 a 95%
Velocidade do ar (km/h) 1,4 a 108 km/h
Velocidade do ar (m/s) 0,4 a 30 m/s
Velocidade do ar (mph) 0,9 a 67 mph
Velocidade do ar (nós) 0,8 a 58,3 nós
Velocidade do ar (pés/min) 80 a 5910 pés/min
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões Medidor: 248 × 70 × 34 mm (9,8 × 2,8 × 1,3 pol); palheta: 31 mm (1,2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 335 g (11,8 oz)
Potência 6 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech EN300 BR

User Manual

Extech EN300 User Manual

Datasheet

Extech EN300 Datasheet

User Manual

Extech EN300 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.