Extech EN510

Medidor ambiental 10 em 1 EN510

O conveniente Extech EN510 é um medidor ambiental 10 em 1, que pode medir a velocidade, o fluxo e a temperatura do ar, a temperatura do tipo K, o índice de calor e a umidade. Também oferece medições de bulbo úmido, ponto de orvalho, vento frio e nível de luz. O EN510 inclui roda com mini palheta de baixo atrito com rolamento, díodo fotográfico de precisão com cosseno e filtro de correção de cor, bem como um sensor capacitivo de umidade com alta precisão substituíveis e integrados. A entrada Type-K aceita sondas termopares do padrão Type K para medir a temperatura da superfície até 1.300° C (2.372° F). O grande visor duplo em LCD tem iluminação de fundo, que facilita o uso em áreas com pouca iluminação, e o desligamento automático (com desativação) ajuda a economizar a bateria.

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido –5,4 a 49,0° C (22,2 a 120,0° F)
Luz (Lux) 0 até 20.000 Lux
Luz (vela) 0 até 1.860 Fc
Ponto de Condensação –25,3 a 49,0° C (-13,5 a 120,0° F)
Precisão básica da luz (Lux) 1 Lux
Precisão básica da luz (vela) 0,1 Fc
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,2° C (±2,5° F)
Precisão básica da temperatura (contato) ±(0,4% + 1,8° F); ±(0,4% + 1° C)
Precisão básica da umidade relativa ±0,4%
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±3% em escala total
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±3% em escala total
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±3% em escala total
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±3% em escala total
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±3% em escala total
Precisão básica do vento frio ±2° C (±3,6° F)
Resolução máx. da luz (Lux) ±5%
Resolução máx. da luz (vela) ±5%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1°
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0,1 km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0,1 m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0,1 MPH
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0,1 nó
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 1 pé/min
Resolução máx. do bulbo úmido 0,1°
Resolução máx. do ponto de condensação 0,1°
Resolução máx. do vento frio 0,1°
Resolução máx. do volume de ar (CFM) 0,001 CFM
Resolução máx. do volume de ar (CMM) 0,001 CMM
Resolução máx. do índice de calor 0,1°
Resolução máxima da umidade relativa 0,1%
Temperatura (ar) 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura (contato) -100° C a 1.300° C (-148° F a 2.372° F)
Umidade Relativa 10 a 95%
Velocidade do ar (km/h) 1,4 a 72 km/h
Velocidade do ar (m/s) 0,4 a 20 m/s
Velocidade do ar (mph) 0,9 a 44,7 MPH
Velocidade do ar (nós) 0,8 a 38,8 nós
Velocidade do ar (pés/min) 80 a 3.937 pés/min
Vento frio -9,4 a 44,2° C (15 a 112° F)
Volume de ar (CFM) 0,847 a 1.271.300
Volume de ar (CMM) 0,024 a 36.000
Índice de calor 0 a 100 °C (32 a 212 °F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 153 × 58 × 25 mm (6,0 × 2,3 × 1")
Garantia 2 anos
Palheta 27 mm (~1")
Peso 160 g (5,6 oz)
Potência 3 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário da Extech EN510

Certification

Extech EN510 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EN510 Datasheet

User Manual

Extech EN510 User Manual GB

User Manual

Extech EN510 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.