Produto descontinuado

Extech ET20

Testador de tensão

O Extech ET20 é um testador de tensão compacto com indicador duplo. Detecção de volts de 100 V a 250 V CA/CC. As sondas se encaixam na carcaça para facilitar a operação com uma mão.

Especificações

Especificações gerais
Detecção de tensão (contato) 100 a 250 V CA/CC
Indicação audível/visível Dois LEDs
Detalhes adicionais
Certificações UL
Garantia 1 ano

Recursos e suporte

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.