Produto descontinuado

Extech ET23B

Detector de baixa tensão

O Extech ET23B é um detector de baixa tensão CA/CC compacto capaz de medir de 5 V a 50 V. Ele inclui um indicador de tensão em luz neon, clipes de teste tipo jacaré integrados, clipe de bolso e carcaça isolada. Inclui a garantia de dois anos.

Especificações

Especificações gerais
Detecção de tensão (contato) 5 a 50 V CA/CC
Indicação audível/visível LED
Detalhes adicionais
Certificações ETL
Garantia 2 anos

Recursos e suporte

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.