Produto descontinuado

Extech ET26B

Testador de tensão

O Extech ET26B é um detector de tensão CA/CC compacto. Ele inclui um indicador de tensão em luz neon, cabos de teste integrados, clipe de bolso e carcaça isolada. Inclui a garantia de dois anos.

Especificações

Especificações gerais
Detecção de tensão (contato) 120 a 480 V CA; 120 a 240 V CC
Indicação audível/visível LED
Detalhes adicionais
Certificações ETL
Garantia 2 anos

Recursos e suporte

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.