Produto descontinuado

Extech ET28B

Testador de tensão

O Extech ET28B é um detector de tensão compacto que mede de 120 V a 480 V de corrente alternada e 120 V a 240 V de corrente contínua. Ele inclui um indicador de tensão em luz neon, cabo de teste integrado com tampas protetoras removíveis, um cabo de 73,6 cm (29 in) de comprimento e carcaça isolada. Inclui a garantia de dois anos.

Especificações

Especificações gerais
Detecção de tensão (contato) 120 a 480 V CA; 120 a 240 V CC
Indicação audível/visível LED
Detalhes adicionais
Certificações ETL
Potência 2 anos

Recursos e suporte

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.