Extech ET30A
Testador de Circuito Automotivo
O Extech ET30A é um Testador de Circuito Automotivo. Ideal para verificar circuitos, fusíveis, interruptores e fiação em automóveis, reboques, barcos, motocicletas e outros sistemas de baixa tensão. Testa a tensão CC de 6 V a 24 V.
Recursos e suporte
Certification
Extech ET30A Declaration of Conformity
User Manual
Extech ET30A User Manual
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.