Produto descontinuado

Extech ET30B

Testador de tensão

Testador de tensão CA/CC compacto Extech ET30B com sonda de teste de aço inoxidável de 103 mm (40,5 in) integrada. O testador inclui um cabo de 1,5 m (5 pés), um clipe jacaré isolado e opera sem bateria.

Especificações

Especificações gerais
Detecção de tensão (contato) 6, 12, 24 V CA/CC
Indicação audível/visível Luz de xenônio
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 2 anos

Recursos e suporte

User Manual

Extech ET30B User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.