Produto descontinuado

Extech ET38

Testador de Tensão e Continuidade

O Extech ET38 é um Testador Compacto de Tensão e Continuidade CA com uma faixa de detecção de tensão de 12 V a 300 V CA. Ele tem um indicador de luz LED e inclui uma ponta de chave de fenda embutida, um clipe de bolso e duas baterias de botão.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade Sim
Detecção de tensão (contato) 12 a 300 V CA
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT II - 300 V
Certificações ETL
Garantia 2 anos
Potência 2 x baterias LR44 (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech ET38 User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.