Produto descontinuado

Extech ET60

Testador de tensão e continuidade

Este testador de tensão fácil de usar foi projetado com indicadores LED de 7 marchas que mostram rapidamente a faixa da tensão CA e CC medida. O medidor vibra quando uma tensão maior que 85 V é detectada. Sua função de detector de tensão sem contato integrada detecta facilmente tensões energizadas de 90 a 1.000 V CA. A largura de banda da frequência CA é de 45 a 66 Hz. As funções incluem continuidade com alerta sonoro e visual. Projetado com uma lanterna brilhante integrada e um corpo robusto moldado duplo com cabos de teste integrados.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade Sim
Detecção de tensão (contato) 24, 120, 208, 240, 277, 480, 600 V CA; 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220 V CC
Detecção de tensão (sem contato) 90 a 1000 V CA
Indicação audível/visível Alerta sonoro, LED piscando
Lanterna integrada Sim
Largura de banda de frequência 45 a 66 Hz
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III - 60 V
Certificações ETL
Garantia 2 anos
Potência 2 x baterias AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech ET60 User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.