Produto descontinuado

Extech ETK35

Electrical Test Kit with True RMS AC/DC Clamp Meter

The Extech ETK35 is an Electrical Test Kit with a True RMS meter to provide all the electrical testing needs for installation and repair of electrical systems, HVAC equipment, and large appliances. It also has an AC/DC clamp meter for automotive and motor applications. The True RMS Digital Multimeter auto ranges, has a 2000 count large LCD display, low current capability with resolution to 0.1 µA, and a max hold function. The 400 A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV tests AC/DC current and voltage, resistance, frequency, capacitance, temperature, diode, and continuity. Both tools feature a data hold and auto power off function.

Recursos e suporte

Datasheet

Extech ETK35 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.