EV-KIT-2

Kit de teste do carregador Flir EV-KIT-2 EV com cabos de teste EV45-T2, DM286 e

O adaptador testador de carregador de veículo elétrico FLIR EV-KIT-2 é equipado com um plugue IEC 62196-2 Tipo 2 integrado, tornando-o ideal para estações de carregamento Tipo 2 ou conectores de parede CA. Projetado para estações de carregamento CA de veículos elétricos de Nível 1 e Nível 2, é perfeitamente adequado para uso residencial e comercial. Teste o dispositivo de corrente residual (RCD), verifique a saída de corrente máxima do carregador de VE e meça a tensão e a frequência de carregamento para garantir desempenho e segurança. Em seguida, conclua seu fluxo de trabalho de diagnóstico com o multímetro FLIR DM286 IGM incluído para uma solução de kit abrangente. A tecnologia Bluetooth® FLIR METERLiNK® no DM286 permite que você se conecte sem fio ao aplicativo METERLiNK em dispositivos móveis, permitindo documentação instantânea, geração de relatórios e compartilhamento de resultados.

Teste o aterramento de proteção (FT), a fiação elétrica, o dispositivo de corrente residual (RCD) e verifique a saída de corrente máxima do carregador de veículo elétrico
Projetado para o tipo 2 e compatível com o tipo 1, inclui um conversor tipo 1 para tipo 2
Indicação abrangente do status do carregador VE com visor LCD colorido
Meça com precisão a tensão e a frequência de carregamento com o multímetro digital Flir DM286 incluído com tecnologia METERLiNK®

Especificações

Destacado
Categoria de Segurança
Geral
Conteúdo da Caixa EV45-T2 (www.flir.com/EV45-T2)
Multímetro DM286 (www.flir.com/DM286)
Dados ambientais e certificações
Garantia Garantia limitada de 3 anos
http://www.flir.com/testwarranty/

Recursos e suporte

Datasheet

Folha de dados do FLIR EV KIT-2 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Datasheet

FLIR EV KIT-2 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure