EV45-T2

Adaptador de teste do carregador de veículo elétrico com plugue tipo 2 e conversor tipo 1

O adaptador de teste do carregador FLIR EV45-T2 EV é equipado com um plugue IEC 62196-2 tipo 2 integrado, tornando-o ideal para estações de carregamento tipo 2 ou conectores de parede CA. Projetado para estações de carregamento CA de veículos elétricos de Nível 1 e Nível 2, é perfeitamente adequado para uso residencial e comercial. Mantenha a segurança da estação de carregamento de veículos elétricos verificando o aterramento de proteção e a fiação elétrica, teste o dispositivo de interrupção de corrente de carga para garantir a segurança elétrica, verifique a saída de corrente máxima do carregador de veículo elétrico, as tensões e a frequência de carregamento de saída para verificações adicionais de desempenho e segurança, com a opção de usar o multímetro FLIR DM286 IGM para uma solução de kit abrangente. A tecnologia Bluetooth® FLIR METERLiNK® no DM286 permite que você se conecte sem fio ao aplicativo METERLiNK® em dispositivos móveis, permitindo documentação instantânea, geração de relatórios e compartilhamento de resultados.

Teste o aterramento de proteção (FT), a fiação elétrica, o dispositivo de corrente residual (RCD) e verifique a saída de corrente máxima do carregador de veículo elétrico
Projetado para o tipo 2 e compatível com o tipo 1, inclui um conversor
tipo 1 para tipo 2 Indicação abrangente do status do carregador de veículo elétrico, com tela LCD colorida
Meça com precisão a tensão e a frequência de carregamento com o multímetro digital Flir DM286 opcional com conectividade METERLiNK®

Especificações

Destacado
Categoria de Segurança CAT II-300 V, IEC 61010-1
Medição e análise
CP Error (E state) Simulation Aprovado/Reprovado (sinal CP em curto-circuito com PE)
CP State Simulation A (Desconectado), B (Conectado), C (Carregamento), D (Carregamento com ventilação), E (Erro)
PE Error Simulation Aprovado/Reprovado (Interrupção do condutor PE)
PE Pre-Test Aprovado/Reprovado (>50 V CA/CC entre o condutor PE e o sensor de toque)
PP State Simulation Aberto, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A
RCD/CCID Trip Test Aprovado/Reprovado (Teste de ativação RCD/CCID uma vez desarmado)
Tipo de Entrada Terminais de medição: L1, L2, L3, N, PE Saída apenas para teste: Máx. 250 V
(Fase única) / 430 V (trifásica), 50 / 60 Hz, CAT II 300 V, Máx. 10 A
Voltage Phase Indication L1, L2, L3
Comunicação e armazenamento de dados
Saída (Opcional) DM286: Estado CP C/D para tensão CA com medição
de Hz (opcional) IM75-2: Estado CP B para teste de isolamento de cabo EV
Tipos de conectores T2 (integrado), tipo 1 (conversor incluído)
Potência
Autonomia da Bateria Aprox. 100 horas, com pilhas alcalinas
Tipo de bateria 4 pilhas alcalinas AAA
Geral
Conteúdo da Caixa Conversor EV45-T2
para tipo 1
Bolsa de transporte
Cabos de teste
4 pilhas AA
Manual do usuário
Tamanho (C x L x A) 237 mm × 65 mm × 56 mm
(9,33 pol. × 2,56 pol. × 2,20 pol.)
Dados ambientais e certificações
Altitude Operacional 2.000 m (6.560 pés)
Categoria de Segurança CAT II-300 V, IEC 61010-1
Certificações ETL, CE, RCM
EMC EN61326-1
Garantia Garantia limitada de 3 anos
http://www.flir.com/testwarranty/
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10°C a 30°C (14°F a 86°F), <85% UR
30°C a 40°C (86°F a 104°F), <75% UR
40°C a 50°C (104°F a 122°F), <45% UR
Temperatura de armazenamento e umidade relativa [UR] −20°C a 60°C (−4°F a 140°F), 0 a 80% RH (sem pilhas)

Acessórios

  1. FLIR TA91

Recursos e suporte

Datasheet

Folha de dados FLIR EV45-T2 BR

User Manual

Manual do usuário do adaptador de teste do carregador FLIR EV45 BR

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido FLIR EV45 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Datasheet

FLIR EV45-T2 Datasheet

Quick Start Guide

FLIR EV45 Quick Start Guide

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure