Produto descontinuado

Extech EX205T

TrueRMS Digital Multimeter

The Extech EX205T is a True RMS Digital Multimeter which provides true AC readings when measuring distorted or non-sinusoidal waveforms plus noisy signals. This model is also auto ranging, which means it automatically displays readings with the proper decimal place location and maximum resolution. Featuring a large 2000 count, backlit dual LCD with easy to read digits, this multimeter measures AC/DC voltage, resistance, diode test, and continuity. The meter also makes use of a number of functions including input fuse protection, max hold, auto power off, and data hold functions. Product includes test leads and 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 10A
Corrente Contínua (CC) 10A
Precisão básica da tensão CC ±0.5%
Resistência 20MΩ
Resolução máx. da corrente CC 0.1µA
Resolução máx. da resistência 0.1Ω
Resolução máx. da tensão CA 0.1mV
Resolução máx. da tensão CC 0.1mV
Resolução máx. de corrente CA 0.1µA
Tensão de CA 600V
Tensão de CC 600V
Teste de Diodo Yes
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE
Dimensões 5.8 × 2.9 × 1.6" (147 × 76 × 42mm)
Garantia 2 years
Peso 9.17oz (260g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech EX205T User Manual

Certification

Extech EX205T Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX205T EX210T Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.