Produto descontinuado

Extech EX210

8 Function Mini Digital MultiMeter with IR Thermometer

The Extech EX210 is a Mini Digital MultiMeter with a built in IR Thermometer. The meter can quickly identify overheating motors and locate hot spots on electrical panels or HVAC vents without contact. It measures AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, and temperature (IR). The EX210’s rugged design incorporates a 2000 count large backlit dual LCD with easy to read digits, low current capability measure down to 0.1 µA, and input fuse protection. This meter also features max hold and data hold capabilities as well as auto power off. The EX210 comes complete with test leads and a 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 0.1 µA to 10A
Corrente Contínua (CC) 0.1 µA to 10A
Precisão básica da temperatura (IV) -5 to 446 °F (-20 to 230 °C)
Precisão básica da tensão CC ±0.5%
Resistência 0.1Ω to 20MΩ
Tensão de CA 0.1mV to 600V
Tensão de CC 0.1mV to 600V
Teste de Diodo Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE, ETL
Dimensões 5.8 × 2.9 × 1.6" (147 × 76 × 42mm)
Garantia 2 years
Peso 9.17oz (260g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX210 Datasheet

Certification

Extech EX210 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EX210 EX210T User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.