Produto descontinuado

Extech EX210T

TrueRMS Digital Multimeter with IR

The Extech EX210T is a TrueRMS Digital Multimeter with IR. The meter auto ranges and has a 2000 count large LCD display. It measures AC/DC voltage and current, resistance, and temperature (IR). Its True RMS measurements make this meter more accurate and reliable when measuring distorted waveforms, and its built in IR thermometer has a 4:1 distance to target ratio, visually aided by the built in laser pointer. This meter has a CAT III 600 V safety rating and is complete with a year warranty, test leads, and a 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 10A
Corrente Contínua (CC) 10A
Precisão básica da temperatura (IV) -5 to 446 °F (-20 to 230 °C)
Precisão básica da tensão CC ±0.5%
Resistência 20MΩ
Resolução máx. da corrente CC 0.1µA
Resolução máx. da resistência 0.1Ω
Resolução máx. da tensão CA 0.1mV
Resolução máx. da tensão CC 0.1mV
Resolução máx. de corrente CA 0.1µA
Temperatura (RTD) 0.1°F/°C
Tensão de CA 600V
Tensão de CC 600V
Teste de Diodo Yes
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE, ETL
Dimensões 5.8 × 2.9 × 1.6" (147 × 76 × 42mm)
Garantia 2 years
Peso 9.17oz (260g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech EX210 EX210T User Manual

Certification

Extech EX210T Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX205T EX210T Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.