Produto descontinuado

Extech EX230

12 Function Mini Digital MultiMeter with IR Thermometer

The Extech EX230 Mini Digital MultiMeter with built-in IR Thermometer can quickly identify overheating motors and locate hot spots on electrical panels or HVAC vents without contact. The EX230’s rugged design incorporates a 4000 count large backlit dual LCD with easy to read digits, low current capability measure down to 0.1 µA, and input fuse protection. The built in IR Thermometer has a 6:1 distance to target ratio. This meter also features Type K temperature, frequency, capacitance, and duty cycle measurement. It also has relative function, data hold capabilities, and an auto power off function. The EX230 comes complete with test leads, Type K Temperature bead probe, and a 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0.01nF to 100µF
Ciclo de Trabalho 0.1% to 99.9%
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 0.1µA to 10A
Corrente Contínua (CC) 0.1µA to 10A
Frequência 0.001Hz to 10MHz
Precisão básica da temperatura (IV) -5 to 446°F (-20 to 230°C)
Precisão básica da tensão CC ±0.5%
Resistência 0.1Ω to 40MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -4 to 1400°F (-20 to 760°C)
Tensão de CA 0.1mV to 600V
Tensão de CC 0.1mV to 600V
Teste de Diodo Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE
Dimensões 5.8 × 2.9 × 1.6" (147 × 76 × 42mm)
Display 4000-count segment LCD
Garantia 2 years
Peso 9.17oz (260g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX230 Datasheet

User Manual

Extech EX230 User Manual

Certification

Extech EX230 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.