Extech EX310

9 Function Mini MultiMeter + Non-Contact Voltage Detector

The Extech EX310 is a compact manual ranging multi meter which features an extra-large 2000 count display and built-in non-contact AC voltage detector (NCV). AC/DC Voltage & Current, Resistance, Diode/Continuity measurements. Includes a battery test function (1.5 Volt and 9 Volt). The rubber holster protects the meter. UL listed Cat III – 600 Volt safety rating. Includes test leads, 9 Volt battery, and tilt stand.

Recursos e suporte

Certification

Extech EX310 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EX310 User Manual

Datasheet

Extech EX3xx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.