Produto descontinuado

Extech EX320

8 Function Mini MultiMeter + Non-Contact Voltage Detector

The Extech EX320, a compact auto ranging multimeter, features extra large 2000 count display and a built in, non-contact AC Voltage detector. Its large LCD display can display continuity, diode test, and max hold functions, as well as AC/DC voltage/current and resistance measurements. A rubber holster protects the meter. UL listed Cat III – 600 Volt. Includes test leads, two AA batteries, and a tilt stand.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 0.1µA to 10A
Corrente Contínua (CC) 0.1µA to 10A
Detector de tensão sem contato (NCV) 100 to 600VAC
Resistência 0.1Ω to 20MΩ
Tensão de CA 0.1mV to 600V
Tensão de CC 0.1mV to 600V
Teste de Diodo Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATII - 1000V, CATIII - 600V
Certificações CE, UL, NIST
Dimensões 5.7 × 2.9 × 1.6" (147 × 76 × 42mm)
Display 2000-count segment LCD
Garantia 2 years
Peso 9oz (260g)
Potência 2 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech EX320 User Manual

Certification

Extech EX320 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX3xx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.