Extech EX355
Multímetro True RMS de 12 funções + NCV
O EX355 é um DMM profissional repleto de recursos e funções avançadas. A função de baixa impedância (LoZ) elimina leituras falsas causadas por tensões fantasmas. O filtro passa-baixa (LPF) atenua as altas frequências para reduzir o ruído e obter leituras exatas. O True RMS fornece leituras exatas ao medir formas de onda distorcidas ou ruidosas. O detector de tensão CA sem contato integrado verifica rapidamente a presença de tensão CA antes do teste. Conta com display LCD de 6000 contagens, retenção de dados, mín.-máx., modo relativo, capacitância zero, desligamento automático, continuidade e teste de diodo. O medidor mede tensão CA ou CC de até 600 V e corrente CA ou CC de até 10 A. Completo com cabos de teste, sonda de temperatura tipo cordão de uso geral, manual e duas pilhas AA.
Recursos e suporte
User Manual
Extech EX35x User Manual
Datasheet
Extech EX35x Datasheet
Certification
Extech EX355 Declaration of Conformity
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.