Produto descontinuado

Extech EX360

8 Function True RMS Multimeter

The Extech EX360 is a compact electrical true RMS multimeter with a built in non contact voltage detector. It features highly accurate true RMS measurements, LoZ for the prevention of false readings caused by ghost voltages, .5% basic accuracy, a 1000 V AC/DC volt range, resistance up to 40 MΩ, continuity beeper with visual alert, smart data hold, peak hold, auto power off with disable, relative mode for capacitance zero, and offset adjustment. Additionally, the EX360 excels in frequency and capacitance measurement. Complete with test leads, 9 V battery, holster with tilt stand and built-in magnet.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 1nF to 10mF
Continuidade Yes
Detector de tensão sem contato (NCV) Yes
Frequência 0.01Hz to 100kHz
Precisão básica da tensão CC 0.5%
Resistência 0.1Ω to 40MΩ
Tensão de CA 0.1mV to 1000V
Tensão de CC 0.1mV to 1000V
Teste de Diodo Yes
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIV - 600V
Certificações CE, UL
Dimensões 6.5 × 3.2 × 1.7" (164 × 82 × 44mm)
Garantia 3 years
Peso 5.9oz (450g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX36x Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.