Produto descontinuado

Extech EX363

11 Função Multímetro RMS True

O Extech EX363 é um HVCA True RMS MultiMeter compacto com um detector de tensão sem contato integrado. Ele apresenta medições RMS verdadeiras altamente precisas, LoZ para a prevenção de leituras falsas causadas por tensões fantasmas, precisão básica de 0,5%, uma faixa de tensão de 1.000 VCA/CC e resistência de até 40 MΩ. Este dispositivo vem com um bipe de continuidade com alerta visual, retenção inteligente de dados e retenção de pico, desligamento automático com desativação, modo relativo para zero de capacitância e ajuste de deslocamento. Além disso, o EX363 se destaca em medições de haste de chama HVCA com uma função µA, bem como medições de temperatura Tipo K de -40°C a 394°C (-40°F a 742°F) e medições de frequência e capacitância. Completo com cabos de teste, pilha de 9 V, estojo com suporte inclinado, sonda de temperatura de cabo de esfera para uso geral e ímã embutido.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 1 nF a 10 mF
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 600µA
Corrente Contínua (CC) 600µA
Detector de tensão sem contato (NCV) Sim
Frequência 0,01 Hz a 100 kHz
Precisão básica da tensão CC 0,5%
Resistência 0,1Ω a 40MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -40 a 394°C (-40 a 742°F)
Tensão de CA 0,1 mV a 1.000 V
Tensão de CC 0,1 mV a 1.000 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIV - 600 V
Certificações CE, UL, NIST
Dimensões 164 × 82 × 44 mm (6,5 × 3,2 × 1,7 pol)
Garantia 3 anos
Peso 450 g (5,9 oz)
Potência 1 pilha de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX36x Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.