Produto descontinuado

Extech EX410

8 Function Professional MultiMeter

Compact and powerful, the Extech EX410 8 Function true RMS Professional MultiMeter provides the versatility of multiple meters in one convenient device. The EX410 measures AC/DC voltage and current, resistance, diode, and temperance. A large, backlit display and 2.5 cm (1 in) high digits allow for easy reading, while the ergonomically designed housing offers comfortable, one-handed operation. Comes with the multimeter, CAT III test leads, stand, hanging strap, holster with built-in test lead storage, Type K bead wire temperature probe, and one 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 0.1µA to 20A
Corrente Contínua (CC) 0.1µA to 20A
Precisão básica da tensão CC ±0.5%
Resistência 0.1Ω to 20MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -4 to 1382°F (-20 to 750°C)
Tensão de CA 1mV to 750V
Tensão de CC 0.1mV to 1000V
Teste de Diodo Yes
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V, CATIV - 1000V
Certificações UL
Dimensões 7.4 × 3.2 × 2" (187 × 81 × 50mm)
Garantia 2 years
Peso 0.75lbs (342g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX4xx Datasheet

User Manual

Extech EX410 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.