Extech EX410A

Multimedidor profissional de 8 funções

Compacto e potente, o Extech EX410A True RMS Professional MultiMeter de oito funções oferece a versatilidade de vários medidores em um dispositivo conveniente. O EX410A mede tensão e corrente CA/CC, resistência, diodo e temperatura. Um display grande e retroiluminado e dígitos de 1 polegada de altura permitem uma leitura fácil, enquanto o corpo ergonomicamente projetado oferece uma operação confortável com uma mão. Vem com multímetro, terminais de teste CAT III, suporte, alça de suspensão, estojo com armazenamento de terminais de teste integrado, sonda de temperatura de fio Tipo K e pilha.

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX4xxA Datasheet

Certification

Extech EX410A Declaration of Conformity

User Manual

Extech EX410A User Manual GB

User Manual

Extech EX410A User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.