Produto descontinuado

Extech EX411

8 Function True RMS Professional MultiMeter

The Extech EX411 offers multiple functions so you can carry one meter into the field instead of several. The manual ranging EX411 measures AC/DC voltage and current, resistance, diode, and continuity, all with ± 0.5 percent basic accuracy. The unit has low current capability, measuring down to 0.1 µA, and features input fuse protection and misconnection warnings. A Type K thermometer is built in for surface or air temperature measurements. Comes with CAT III test leads, stand, hanging strap, holster with builti n test lead storage, Type K bead wire temperature probe, and battery.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 0.1mA to 20A
Corrente Contínua (CC) 0.1µA to 20A
Precisão básica da corrente alternada CA ±0.5%
Precisão básica da corrente CC ±0.5%
Precisão básica da tensão CA ±0.5%
Precisão básica da tensão CC ±0.3%
Resistência 0.1Ω to 20MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -4 to 1382 °F (-20 to 750 °C)
Tensão de CA 1mV to 750V
Tensão de CC 0.1mV to 1000V
Teste de Diodo Yes
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V, CATIV - 1000V
Certificações UL
Dimensões 7.4 × 3.2 × 2" (187 × 81 × 50mm)
Garantia 2 years
Peso 0.75lbs (342g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech EX411 User Manual

Datasheet

Extech EX4xx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.