Extech EX411A
8 Function True RMS Professional MultiMeter
The Extech EX411A offers multiple functions so you can carry one meter into the field instead of several. The manual-ranging EX411A measures AC/DC voltage and current, resistance, diode, and continuity, all with ±0.5% basic accuracy. The unit has low current capability, measuring down to 0.1 µA, and features input fuse protection and mis-connection warnings. A Type K thermometer is built in for surface or air temperature measurements. Comes with CAT III test leads, stand, hanging strap, holster with built-in test lead storage, Type K bead wire temperature probe, and one 9 V battery.
Recursos e suporte
User Manual
Extech EX411A User Manual
Certification
Extech EX411A Declaration of Conformity
Datasheet
Extech EX4xxA Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.