Produto descontinuado

Extech EX420

11 Function Professional MultiMeter

The Extech EX420 is a compact, 11 Function Professional Multimeter. The EX420 measures AC/DC voltage and current, resistance, diode, continuity, and frequency, all with ± 0.3 percent basic accuracy. It can also capture Type K temperature readings. These numerous functions enable professionals to carry one meter into the field instead of several. Featuring a large, backlit LCD screen (4,000 count) with easy to read digits, the EX420 provides high resolution over wide ranges, low current measuring down to 0.1 µA, and input fuse protection with misconnection warnings. Complete with CAT III test leads, multi position tilt stand, velcro hanging strap, holster with built-in test lead storage, Type K bead wire temperature probe, 9 V battery, and user manual.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0.01nF to 100ΩF
Ciclo de Trabalho 0.1% to 99.9%
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 0.1µA to 20A
Corrente Contínua (CC) 0.1µA to 20A
Frequência 0.001Hz to 10MHz
Precisão básica da tensão CC ±0.3%
Resistência 0.1Ω to 40MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -4 to 1382°F (-20 to 750°C)
Tensão de CA 0.1mV to 750V
Tensão de CC 0.1mV to 1000V
Teste de Diodo Yes
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V, CATIV - 1000V
Certificações UL
Dimensões 7.4 × 3.2 × 2" (187 × 81 × 50mm)
Garantia 2 years
Peso 0.75lbs (342g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech EX420 User Manual

Datasheet

Extech EX4xx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.