Produto descontinuado

Extech EX430

11 Function True RMS Professional MultiMeter

The Extech EX430 True RMS Autoranging Multimeter is a professional grade, True RMS Multimeter capable of performing a wide range of measurements. Functions include AC/DC voltage to 600 V, AC/DC current to 20 A, resistance to 40 M, continuity, and diode test. It also includes a Type K thermometer function for contact or air temperature measurements from -20°C to 750°C (-4°F to 1832°F). Advanced functions include capacitance, frequency, and duty cycle. The meter comes complete with test leads, Type K temperature probe, 9 V battery, protective holster, adjustable tilt stand, and velcro hanging strap.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0.01nF to 100µF
Ciclo de Trabalho 0.1% to 99.9%
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 0.1µA to 20A
Corrente Contínua (CC) 0.1µA to 20A
Frequência 0.001Hz to 10MHz
Precisão básica da tensão CC ±0.3%
Resistência 0.1Ω to 40MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -4 to 1382°F (-20 to 750°C)
Tensão de CA 0.1mV to 750V
Tensão de CC 0.1mV to 1000V
Teste de Diodo Yes
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V, CATIV - 1000V
Certificações UL
Dimensões 7.4 × 3.2 × 2" (187 × 81 × 50mm)
Garantia 3 years
Peso 0.75lbs (342g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech EX430 User Manual

Datasheet

Extech EX4xx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.