Extech EX430A
11 Function True RMS Professional MultiMeter
The Extech EX430A True RMS autoranging Multimeter (with K Type, capacitance, frequency, and duty cycle) is a professional-grade multimeter capable of performing a wide range of measurements. Functions include AC and DC voltage to 600 V, AC and DC current to 10 A, resistance to 40 MOhm, continuity, and diode test. It also includes a Type K thermometer function for contact or air temperature measurements from -20°C to 750°C (-4°F to 1832°F). Advanced functions include capacitance, frequency, and duty cycle. This meter comes complete with test leads, Type K temperature probe, 9 V battery, protective holster, adjustable tilt stand, and a velcro hanging strap.
Recursos e suporte
User Manual
Manual do usuário do Extech EX430A
Certification
Extech EX430A Declaration of Conformity
Datasheet
Extech EX4xxA Datasheet
User Manual
Extech EX430A User Manual
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.