Produto descontinuado

Extech EX470

12 Function True RMS Professional MultiMeter + InfraRed Thermometer

The Extech EX470 True RMS Multimeter and Infrared Thermometer with 2 Type K remote probes is the perfect meter for HVAC or plant maintenance. The IR thermometer measures surface temperature from -20°C to 270°C (-4°F to 518°F) without contact. The built-in laser pointer centers the measuring area. Multimeter functions include AC/DC voltage to 600 V, AC/DC current to 20 A, resistance to 40 MOhm, continuity, and diode test. It also includes a Type K thermometer for contact or air temperature measurements from -20°C to 750°C (-4°F to 1832°F). Advanced functions include capacitance, frequency, and duty cycle. The meter comes complete with test leads, Type K temperature probe, 9 V battery, protective holster, adjustable tilt stand, and velcro hanging strap.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0.01nF to 100µF
Ciclo de Trabalho 0.1% to 99.9%
Corrente Alternada (CA) 0.1µA to 20A
Corrente Contínua (CC) 0.1µA to 20A
Frequência 0.001Hz to 10MHz
Precisão básica da temperatura (IV) 58 to 518°F (-50 to 270°C)
Precisão básica da tensão CC ±0.3%
Resistência 0.1Ω to 40MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -4 to 1382°F (-20 to 750°C)
Tensão de CA 0.1mV to 750V
Tensão de CC 0.1mV to 1000V
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 1000V, CATIV - 600V
Certificações CE, UL
Dimensões 7.25 × 3.25 × 2.25" (184 × 83 × 57mm)
Garantia 3 years
Peso 12.3oz (349g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech EX470 User Manual

Datasheet

Extech EX4xx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.