Produto descontinuado

Extech EX503

10 Function Heavy Duty Industrial MultiMeter

The Extech EX503 offers an array of must-have multimeter measurements including capacitance, frequency (dual sensitivity for electrical and electronic applications), diode test, and continuity. Other features include data hold and relative hold, and manual or auto-ranging modes. The latter automatically adjusts the measurement range based on the detected source such as electrical components and electronic equipment. The meter features 0.5 percent accuracy and a CAT IV-600-volt safety rating, protecting users even on outdoor wiring. Includes double-molded test leads, magnetic hanging strap, 9-volt battery, carrying case, and user manual.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0.01nF to 100ΩF
Ciclo de Trabalho 0.1 to 99.9%
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 0.1µA to 10A
Corrente Contínua (CC) 0.1µA to 10A
Frequência Electrical: 5Hz to 1kHz, Electronic: 0.001Hz to 10 MHz
Resistência 0.1Ωto 40MΩ
Tensão de CA 0.1mV to 1000V
Tensão de CC 0.1mV to 1000V
Teste de Diodo Yes
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 1000V, CATIV - 600V
Certificações CE, UL
Classificação IP IP67
Dimensões 7.25 × 3.25 × 2.25" (184 × 83 × 57mm)
Display 4000-count segment LCD
Garantia 3 years
Peso 12.3oz (349g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech EX503 User Manual

Certification

Extech EX503 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.