Produto descontinuado

Extech EX505

Multímetro Industrial True RMS para aplicação pesada de 11 funções

Este Multímetro industrial True RMS para serviços pesados mede a tensão CA/CC (1.000 V) e a corrente (10 A), resistência (40 Mohms), capacitância (100 microFarads), frequência de sensibilidade dupla (elétrica 1 kHz/eletrônica 10 MHz) e temperatura Tipo K (-20 a 750 graus C (-4 a 1382 graus F)). Ele possui um LCD de 4.000 contagens com luz de fundo, 0,5% de precisão básica, Relative\/Data Hold e Auto Power off com desativação. Vem completo com cabos de teste, alça de suspensão magnética, sonda de temperatura com fio de esfera Tipo K, estojo de transporte e pilha de 9 V.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0,01 nF a 100µF
Ciclo de Trabalho 0,1 a 99,9%
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 0,1µA a 10 A
Corrente Contínua (CC) 0,1µA a 10 A
Frequência Especificações elétricas: 5 Hz a 1 kHz, Eletrônico: 0,001 Hz a 10 MHz
Resistência 0,1Ω a 40 MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -20 a 750°C (-4 a 1.382°F)
Tensão de CA 0,1 mV a 1.000 V
Tensão de CC 0,1 mV a 1.000 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III - 1.000 V, CAT IV - 600 V
Certificações CE, UL, NIST
Classificação IP IP67
Dimensões 184 × 83 × 57 mm (7,25 × 3,25 × 2,25 pol)
Display LCD segmentado com 4.000 contagens
Garantia 3 anos
Peso 349 g (12,3 oz)
Potência 1 pilha de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Extech EX505 User Manual

Certification

Extech EX505 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.