Extech EX505A

Multímetro industrial True RMS para trabalho pesado

O multímetro industrial True RMS para trabalho pesado EX505A mede tensão CA/CC, corrente, resistência, capacitância, frequência de sensibilidade dupla (elétrica de 1 kHz/eletrônica de 10 MHz), termopar tipo K de -20° C a 760 °C (-4 °F a 1.400 °F) e sonda de temperatura com fio de esfera de -20 °C a 250 °C (-4 °F a 482 °F). Ele possui um visor LCD de 6.000 contagens com luz de fundo, 0,5% de precisão básica, manutenção de dados/relativos e desligamento automático. Com classificação de segurança CAT IV-600 V e classificação IP67 para água e poeira, EX505A é a ferramenta ideal para eletricistas, técnicos de HVAC e de bancada que exigem precisão, durabilidade e segurança em seus equipamentos de teste elétrico.

• Classificação de segurança CAT IV-600 V
• Classificação IP67 para água e poeira
• À prova de queda de 2 m (6,5 pés)
• Cabos de teste moldados duplos inclusos
• True RMS para medições confiáveis em formas de onda não senoidal
• Mede até 1.000 V CA V/CC V mais CA A, CC A, resistência, capacitância, frequência, ciclo de trabalho, temperatura, diodo e continuidade
• Contagem até 6.000
• Precisão de 0,09%
• Corrente máxima de 10 A

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0,01 nF a 100µF
Ciclo de Trabalho 0,1 a 99,9%
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 0,1 µA a 10 A
Corrente Contínua (CC) 0,1 µA a 10 A
Frequência Especificações elétricas: 5 Hz a 1 kHz / Eletrônico: 0,001 Hz a 10 MHz
Resistência 0.1Ω a 40 MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -20 °C a 760 °C (-4 °F a 1.400 °F)
Tensão de CA 0,1 mV a 1.000 V
Tensão de CC 0,1 mV a 1.000 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT IV-600 V
Certificações CE, UL
Classificação IP IP67
Dimensões 183 mm × 83 mm × 55 mm (7,1 pol. × 3,2 pol. × 2,1 pol.)
Display LCD de segmento com 6.000 contagens
Garantia 3 anos
Peso 365 g (12,9 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido Extech EX505A BR

User Manual

Manual do usuário do Extech EX505A BR

Datasheet

Extech EX5xxA Series Datasheet GB

Datasheet

Extech EX5xxA Series Datasheet

Quick Start Guide

Extech EX505A Quick Start Guide

User Manual

Extech EX505A User Manual GB

User Manual

Extech EX505A User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.