Produto descontinuado

Extech EX520

Multímetro Industrial True RMS de 11 funções para aplicações industriais

Projetado para resistir a ambientes adversos e usos difíceis, a carcaça de moldagem dupla reforçada do medidor tem grau de proteção IP67 (à prova d'água e de poeira) e reiste a quedas de até 1,8 m (6 ft). O LCD grande e iluminado exibe leituras de 4 dígitos (até 6.000 contagens). O EX520 oferece várias medições essenciais. O medidor apresenta exatidão de 0,09% e classificação de segurança CAT IV – 600 volts, protegendo os usuários até em fiação externa. O produto inclui uma garantia de 3 anos, cabos de teste de moldagem dupla, bateria de 9 V, tira magnética, sonda de temperatura e estojo de transporte.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0,01 nF a 1000 µF
Ciclo de Trabalho 0,1 a 99,9%
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 0,1 µA a 20 A
Corrente Contínua (CC) 0,1 µA a 20 A
Frequência Especificações elétricas: 10 Hz a 400 Hz, Eletrônico: 0,001 Hz a 40 MHz
Resistência 0,1 Ω a 40 MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -20 a 750 °C (-4 a 1382 °F)
Tensão de CA 1 mV a 1000 V
Tensão de CC 0,1 mV a 1000 V
Teste de Diodo 2,8 V
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Certificações CE, UL
Classificação IP IP67
Dimensões 184 × 83 × 57 mm (7,25 × 3,25 × 2,25 in)
Display LCD de segmento com 6.000 contagens
Garantia 3 anos
Peso 349 g (12,3 oz)
Potência 1 x bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Extech EX520 User Manual GB

User Manual

Extech EX520 User Manual

Certification

Extech EX520 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.