Produto descontinuado

Extech EX520-S

Industrial MultiMeter Test Kit

The Extech EX520-S is an Industrial Multimeter Test Kit featuring the 6000 count CAT IV True RMS Industrial Autoranging Digital Multimeter. Along with that it also includes a Type K Thermocouple bead probe that measures -30°C to 300°C (-22°F to 572°F), Electrical Test Lead Kit with 8 pcs, hanging strap, and a magnet. Comes with a three year warranty.

Recursos e suporte

Datasheet

Extech EX520-S EX530-KIT Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.