Extech EX520A

Multímetro industrial True RMS para trabalho pesado

O multímetro industrial True RMS para trabalho pesado EX520A mede tensão CA/CC, corrente, resistência, capacitância, frequência de sensibilidade dupla (elétrica de 1 kHz/eletrônica de 10 MHz), termopar tipo K de -45 °C a 760 °C (-50 °F a 1.400 °F) e sonda de temperatura com fio de esfera de -20 °C a 250 °C (-4 °F a 482 °F). Ele possui um visor LCD de 6.000 contagens com luz de fundo, 0,09% de precisão básica, manutenção de dados/relativos e desligamento automático. Com classificação de segurança CAT IV-600 V e classificação IP67 para água e poeira, EX520A é a ferramenta ideal para eletricistas, técnicos de HVAC e de bancada que exigem precisão, durabilidade e segurança em seus equipamentos de teste elétrico.

• Classificação de segurança CAT IV-600 V
• Classificação IP67 para água e poeira
• À prova de queda de 2 m (6,5 pés)
• Cabos de teste com forma dupla inclusos
• True RMS para medições confiáveis em formas de onda não senoidal
• Mede até 1.000 V CA V/CC V mais CA A, CC A, resistência, capacitância, frequência, ciclo de trabalho, temperatura, diodo e continuidade
• Filtro Low Pass para garantir leituras precisas em ambientes elétricos barulhentos
• Modo de baixa impedância (LoZ) para reduzir leituras falsas causadas por tensões fantasmas
• Corrente máxima de 20 A

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0,01 nF a 99,99 mF
Ciclo de Trabalho 0,1 a 99,9%
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 0,1 µA a 10 A
Corrente Contínua (CC) 0,1 µA a 10 A
Frequência Especificações elétricas: 0,001 Hz a 10 MHz, Eletrônico: 0,01 Hz a 1 kHz
Resistência 0.1 Ω a 40 MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -45°C a 760°C (-50°F a 1.400°F)
Tensão de CA 1 mV a 1.000 V
Tensão de CC 0,1 mV a 1.000 V
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT IV-600 V
Certificações CE, UL
Classificação IP IP67
Dimensões 183 mm × 83 mm × 55 mm (7,1 pol. × 3,2 pol. × 2,1 pol.)
Display LCD de segmento com 6.000 contagens
Garantia 3 anos
Peso 375 g (13,2 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido Extech EX520A BR

User Manual

Manual do usuário do Extech EX520A BR

Datasheet

Extech EX5xxA Series Datasheet GB

Datasheet

Extech EX5xxA Series Datasheet

Quick Start Guide

Extech EX520A Quick Start Guide

User Manual

Extech EX520A User Manual GB

User Manual

Extech EX520A User Manual