Produto descontinuado

Extech EX530

Multímetro Industrial True RMS para aplicação pesada de 11 funções

Projetado de forma robusta e à prova d'água de acordo com os padrões IP67, o EX530 é ideal para uso em ambientes externos, em barcos e em qualquer ambiente industrial agressivo. Ele tem uma carcaça moldada dupla e é à prova de quedas de até seis pés com uma classificação de segurança de CAT IV 600 Volts e CAT III 1.000 Volts. Ele mede tensão e corrente CA/CC, resistência, capacitância, frequência eletrônica e elétrica, temperatura, 4 a 20 mA e ciclo de trabalho. Recursos adicionais incluem: precisão básica de 0,06%, bipe de continuidade, teste de diodo (tensão de circuito aberto de 2,8 volts), resoluções de 40.000 contagens, LCD com luz de fundo e barógrafo, retenção de pico, mín./máx., modo relativo, retenção de dados e proteção de entrada de 1.000 volts para todas as funções. Vem completo com terminais de teste moldados duplos, sonda de temperatura de fio tipo K (-20 a 250 graus C a -4 a 482 graus F), alça de suspensão magnética, estojo e uma pilha de 9 v.

DMM True RMS com display LCD grande de 40.000 unidades, função de temperatura e caixa à prova d'água
Meça a tensão, corrente, frequência, resistência, continuidade, díodo, capacitância e temperatura
Completo com terminais de teste moldados duplos, alça de suspensão magnética, sonda de temperatura de fio Tipo K, estojo de transporte e pilha de 9 V

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0,001 nF a 40 mF
Ciclo de Trabalho 0,1 a 99,9%
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 0,01µ A a 20 A
Corrente Contínua (CC) 0,01µ A a 20 A
Frequência Especificações elétricas: 40 Hz a 400 Hz, Eletrônico: 0,001 Hz a 100 MHz
Resistência 0,01Ω a 40 MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -20 a 750°C (-4 a 1.382°F)
Tensão de CA 0,01 mV a 1.000 V
Tensão de CC 0,01 mV a 1.000 V
Teste de Diodo 2,8 V
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III - 1.000 V, CAT IV - 600 V
Certificações CE, UL
Classificação IP IP67
Dimensões 184 × 83 × 57 mm (7,25 × 3,25 × 2,25 pol)
Display LCD segmentado com 40.000 contagens
Garantia 3 anos
Peso 349 g (12,3 oz)
Potência 1 pilha de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Extech EX530 User Manual

Certification

Extech EX530 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

User Manual

Extech EX530 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.