Extech EX530A

Multímetro industrial True RMS para trabalho pesado

Product Variations

O multímetro EX530A é ideal para uso ao ar livre, em barcos e em qualquer ambiente industrial severo. À prova d'água de acordo com os padrões IP67, ela tem uma carcaça moldada dupla e é à prova de quedas de até 2 m (6,5 pés) com uma classificação de segurança de CAT IV-600 V. Ela mede tensão e corrente CA/CC, resistência, capacitância, frequência eletrônica e elétrica, temperatura, 4 mA a 20 mA e ciclo de trabalho. Recursos adicionais incluem: ±0,06% de precisão básica, bipe de continuidade, teste de diodo (tensão de circuito aberto de 2,8 V), resoluções de 50.000 contagens, LCD retroiluminado com barógrafo, retenção de pico, mín./máx., modo relativo, retenção de dados e proteção de entrada de 1.000 V para todas as funções. Completo, com terminais de teste moldados duplos, termopar tipo K de -45 °C a 760 °C (-50 °F a 1.400 °F), sonda de temperatura de fio de esfera de -20 °C a 250 °C (-4 °F a 482 °F), alça de suspensão magnética, estojo e uma pilha de 9 V.

DMM True RMS com display grande em LCD para contagem de até 50.000 unidades, função de temperatura e caixa à prova d'água.
Tensão e corrente CA/CC, resistência, capacitância, frequência, temperatura, ciclo de trabalho e diodo/continuidade.
Completo, com terminais de teste moldados duplos, alça de suspensão magnética, sonda de temperatura de fio Tipo K, sonda de temperatura de fio de esfera, estojo de transporte e pilha de 9 V.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 0,01 nF a 99,99 mF
Ciclo de Trabalho 0,1 a 99,9%
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 0,1 µA a 10 A
Corrente Contínua (CC) 0,1 µA a 10 A
Frequência Especificações elétricas: 0,001 Hz a 10 MHz, Eletrônico: 0,01 Hz a 1 kHz
Resistência 0.01 Ω a 50 MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -45°C a 760°C (-50°F a 1.400°F)
Tensão de CA 1 mV a 1.000 V
Tensão de CC 0,1 mV a 1.000 V
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT IV-600 V
Certificações CE, UL
Classificação IP IP67
Dimensões 183 mm × 83 mm × 55 mm (7,1 pol. × 3,2 pol. × 2,1 pol.)
Display LCD de segmento com contagem até 50.000
Garantia 3 anos
Peso 380 g (13,4 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido Extech EX530A BR

User Manual

Manual do usuário do Extech EX530A BR

Datasheet

Extech EX5xxA Series Datasheet GB

Datasheet

Extech EX5xxA Series Datasheet

Quick Start Guide

Extech EX530A Quick Start Guide

User Manual

Extech EX530A User Manual GB

User Manual

Extech EX530A User Manual